Produit ajouté au panier

Photodiode Segmentée en InGaAs à Quatre Zones Actives, 3 mm de dia.

#17-078, 3mm Dia., Four-Element Segmented InGaAs Photodiode

×
Stock #17-078 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€605,00
Qté 1-4
€605,00
Qté 5+
€535,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Aire Actif (mm):
3 Dia.
Réponse @ 1310nm (A/W):
0.85 minimum / 0.9 typical
Réponse @ 1550nm (A/W):
0.9 minimum / 0.95 typical
Temps de Montée/Descente @ VR=5V (ns):
24 (typical)
Capacitance @ VR=5V (pF):
225
Puissance de Bruit Équivalent NEP (W/ Hz1/2):
2.50 x 10-14 @ 1550nm
Tension Max. Inversée (V):
10
Courant d'Obscurité @ VR=5V (nA):
Maximum: 100 Typical: 2.0
Espace de l'Élément (mm):
0.045

Hardware & Interface Connectivity

Connecteur:
TO-8

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
-40 to +75
Température de Stockage (°C):
-55 to +125

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Photodiodes Segmentées en InGaAs présentent de grandes zones actives divisées en quatre éléments individuels. Les quatre éléments de ces photodiodes ont une grande uniformité de réponse et une faible diaphonie, ce qui permet de les utiliser dans des applications précises de correction de position ou de centrage. Ces photodiodes sont stables dans le temps et en température, offrant une réactivité de 900 à 1700 nm avec une excellente réactivité entre 1100 et 1620 nm. Les photodiodes InGaAs segmentées sont idéales pour les applications de détection de position, d'alignement de faisceau et de profilage de faisceau dans le spectre du proche infrarouge. Chaque photodiode est conditionnée dans un boîtier isolé TO-5 ou TO-8 avec une fenêtre traitée antireflet pour augmenter la transmission.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer