These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
38.10 +0.00/-0.13
Distance Focale EFL (mm):
-76.20 @ 5μm
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Description commune pour les Produits de la même Famille
Faible indice de réfraction
Substrats de fluorure de calcium de qualité IR
Dimensions impériales standard pour une intégration aisée sur le banc d'essai
Les Lentilles Plan-Concaves (PCV) en Fluorure de Calcium (CaF2) ISP Optics possèdent des substrats en fluorure de calcium de qualité IR, offrant une transmission élevée dans les spectres visible et infrarouge. Le fluorure de calcium a un faible indice de réfraction, de sorte que ces lentilles peuvent être utilisées sans traitement antireflets (AR). La conception PCV permet de dévier les faisceaux collimatés incidents, ce qui rend ces lentilles idéales pour les applications de projection de lumière et d'expansion de faisceau. Les Lentilles Plan-Concaves (PCV) en Fluorure de Calcium (CaF2) ISP Optics sont disponibles en tailles impériales standard avec des distances focales allant de -25,4 à -500 mm.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.