Produit ajouté au panier

Fenêtre à Coin 30’ en Ge ISP Optics, 38,1 mm de dia., 5 mm d’épaisseur | GE-WW-38-5

See More by ISP Optics

Germanium (Ge) Wedged Windows

×
Stock #24-581 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€494,00
Qté 1+
€494,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Protective Window
Numéro de Modèle:
GE-WW-38-5

Physical & Mechanical Properties

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
85
Ouverture Utile CA (mm):
32.38
Diamètre (mm):
38.10 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm):
5.00 ±0.13
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
780
Rapport de Poisson:
0.28
Module d'Élasticité de Young (GPa):
102.7

Optical Properties

Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction nd:
4.002 @ 11µm @ 11µm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Planéité de Surface (P-V):
2λ @ 10.6μm
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
2000 - 14000
Angle de Bord:
30' ±15'

Material Properties

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
6.1
Densité (g/cm3):
4.84

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Coin de 30 arcmin
  • Transmission élevée de 2 à 10 µm
  • Idéales pour les applications infrarouges nécessitant des optiques robustes
  • Fenêtres Planes de Précision en Germanium également disponibles
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.

Les Fenêtres à Coin en Germanium (Ge) ISP Optics protègent la sortie du laser pour les applications d'échantillonnage du faisceau et sont utilisées pour éliminer les franges dues aux effets d'étalon et pour empêcher le retour de cavité. Le germanium est insoluble, ce qui le rend inerte à l'eau, à l'air, aux alcalis et aux acides, à l'exception de l'acide nitrique. Le germanium étant sujet à un emballement thermique, ces fenêtres doivent être utilisées à des températures inférieures à 100°C. La densité élevée du germanium (5,33 g/cm3) doit être prise en compte lors de la conception de systèmes sensibles au poids, et son indice de réfraction élevé (~de 2 à 14μm) doit être envisagé pour les applications cherchant à maximiser la transmission. Les Fenêtres à Coin en Germanium (Ge) ISP Optics offrent une large gamme de transmission et une dureté Knoop de 780 (environ deux fois celle du fluorure de magnésium), ce qui les rend adaptées aux applications infrarouges nécessitant des optiques robustes. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer