Produit ajouté au panier

Séparateur de Faisceau IR en ZnSe ISP Optics, 7 - 14 µm, 38,1 mm de dia., 3 mm d’épaisseur

See More by ISP Optics
×
Stock #25-030 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€505,00
Qté 1+
€505,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Standard Beamsplitter
Numéro de Modèle:
BSP50-ZC-38-3

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile (%):
85
Construction:
Plate
Diamètre (mm):
38.10 +0.00/-0.13
Parallélisme (arcmin):
<3
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.13

Optical Properties

Angle d'Incidence (°):
45
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
50/50 ±10% @ 7 - 14μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade
Planéité de Surface (P-V):
2λ @ 633nm
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
7 - 14
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
7000 - 14000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Traitements des séparateurs de faisceaux couvrant la gamme de 1,5 à 14 µm
  • Conçus pour une séparation des faisceaux 50/50 à un AOI de 45°
  • Substrats de fluorure de calcium ou de séléniure de zinc

Les Séparateurs de Faisceaux Infrarouges (IR) ISP Optics sont disponibles avec des substrats de fluorure de calcium (CaF2) ou de séléniure de zinc (ZnSe), conçus pour fournir un rapport de séparation des faisceaux de 50/50 lorsqu'ils sont utilisés à 45°. Les séparateurs en CaF2 sont idéaux pour les applications dans les gammes de longueurs d'onde de 1,5 à 5 µm ou de 2 à 8 µm. Les séparateurs de faisceaux en ZnSe s'étendent plus loin dans l'infrarouge avec un traitement de 7 à 14 µm et sont recouverts d'un traitement antireflets (AR) sur la deuxième surface afin d'augmenter la transmission. Les Séparateurs de Faisceaux Infrarouges (IR) d'ISP Optics sont disponibles dans des tailles impériales standard et sont idéaux pour une utilisation en spectroscopie FTIR et Raman.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer