Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Protect your investment.
These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
Espace téléchargement
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
85
Ouverture Utile CA (mm):
32.38
Diamètre (mm):
38.10 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.13
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
7.57
Densité (g/cm3):
5.27
Bords:
Fine Ground
Indice de Réfraction nd:
2.631
Dureté de Knoop (kg/mm2):
120
Rapport de Poisson:
0.28
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Les Fenêtres à Coin en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics sont dotées d'un coin de 30 arcmin ou de 3° pour éliminer les franges dues aux effets d'étalon et pour empêcher le retour de cavité. Le séléniure de zinc est largement utilisé dans les systèmes laser CO2 de haute puissance en raison de sa faible absorption et de sa grande résistance aux chocs thermiques. Les Fenêtres à Coin en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics présentent une large gamme de longueurs d'onde avec une excellente transmission dans l'IR, ce qui les rend idéales pour une grande variété d'applications IR, notamment l'imagerie thermique, le FLIR et les systèmes de diagnostic médical.
Remarque : Il convient de prendre des précautions particulières lors de la manipulation du séléniure de zinc, car il s'agit d'un matériau toxique. Toujours porter des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.