La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu´à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n´est pas nécessaire.
3-4 jours
×
Quantity Selector-Use the plus and minus buttons to adjust the quantity.+
Description commune pour les Produits de la même Famille
Transmission élevée de 190 à 3500 nm
Résistance chimique élevée
Faible coefficient de dilatation thermique
Les Fenêtres en Quartz ISP Optics sont constituées de substrats en quartz cristallin (SiO2), offrant une transmission élevée de l'UV au MWIR. Contrairement à la silice fondue, le quartz cristallin ne contient pas d'impuretés d'ions hydroxydes, ce qui permet de l'utiliser entre 1,4 et 2,7 µm sans baisse de transmission. Le matériau présente également une résistance chimique élevée, un faible coefficient de dilatation thermique et une dureté relativement élevée, ce qui rend ces fenêtres avantageuses pour une utilisation dans des environnements difficiles ou avec des températures fluctuantes. Les Fenêtres en Quartz d'ISP Optics sont idéales pour les applications UV, visibles ou infrarouges en tant que fenêtres de protection pour protéger les capteurs, les lasers ou d'autres composants électro-optiques.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.