Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif M12 Red Series, 3,6 mm FL

3.6mm Focal Length, #57-907

×
Stock #57-907 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€99,00
Qté 1+
€99,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Résolution, Sur Axe:
100 lp/mm @ 20% Contrast
Résolution à Plein Champ:
100 lp/mm @ 20% Contrast

Product Details

Type:
M12 Imaging Lens
Imaging Lens Type:
Standard Lens

Physical & Mechanical Properties

Option Iris:
Fixed
Longueur (mm):
14.60
Diamètre Max. (mm):
14
Diamètre Externe (mm):
14.0
Poids (g):
4

Optical Properties

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
791.6mm - 89.1°
Cercle Image Max. (mm):
5.60
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0017
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
791.6mm - 89.1°
Nombre d'Éléments (Groupes):
4 (3)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Distance Focale FL (mm):
3.60
Grossissement Primaire PMAG:
0.009X
Distance de Travail (mm):
400 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2.5
Distorsion (%):
-38.51 @ Full Field
Distance Focale Arrière BFL (mm):
4.32 - 4.30
Traitement:
λ/4 MgF2
Spécification du Traitement:
λ/4 MgF2 @ 550nm
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
2.68
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
499.4mm - 63.6°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
5.03
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
1.69
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 790.8mm - 89°
Vertical: 435.1mm - 56.7°
Diagonal: 1037mm - 104.6°
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-5.83
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Taille maximale du capteur:
1/3.2"

Threading & Mounting

Monture:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Additional Info

Filtre IR:
No

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 1/2"
  • Capteurs jusqu’à 1,3 mégapixels, taille de pixel de 5 µm
  • Objectif pour caméras sur circuit optimisé pour les courtes distances de travail
  • Distances focales de 3,6 mm à 8 mm

Les Objectifs M12 Red Series TECHSPEC® sont conçus en verre de haute résolution. La distorsion légèrement négative (barillet) peut être facilement enlevée en augmentant le Champ de Vision (FOV) Angulaire, permettant ainsi un champ de vision plus réalisable au niveau de l’objet. Filetés M12 x 0,5, ces objectifs sont optimisés pour des formats de capteur de 1/3" et 1/2". Ces Objectifs d’Imagerie sont parfaits pour les applications d’imagerie exigeantes. Les spécifications optiques sont disponibles en soumettant une Demande de Fichier optique.

Remarque : Accessoires d’Objectifs d’Imagerie M12 TECHSPEC® disponibles.

Edmund Optics a créé une large gamme d'Objectifs Monture S M12, conçus pour fournir une excellente résolution. Ces objectifs haute performance sont constitués de lentilles en verre de précision à l'intérieur d'un logement en métal. Chaque famille est optimisée pour des besoins spécifiques.

#57-907, 3.6mm FL, Red Series M12 Lens, Distortion Plot
#57-907, 3.6mm FL, Red Series M12 Lens, Distortion Plot
#57-907, 3.6mm FL, Red Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#57-907, 3.6mm FL, Red Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#57-907, 3.6mm FL, Red Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 3000mm Working Distance, f2.5
#57-907, 3.6mm FL, Red Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 3000mm Working Distance, f2.5
#57-907, 3.6mm FL, Red Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 3000mm Working Distance, f2.5
#57-907, 3.6mm FL, Red Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 3000mm Working Distance, f2.5

Informations Techniques

Dimensions (mm)
Focal Length A B C D
3.6 14 14.6 4.5 4.2
4.4 14 24 6.4 3.8
6.4 14 30 10.2 3.8
7.2 14 22.1 8.3 4.0
8.0 14 15 8.7 4.0
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer