Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

36mm EFL, non traité, Triplet Corrigé UV au Proche IR

×
Stock #65-029 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.410,00
Qté 1-5
€2.410,00
Qté 6+
€2.049,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Focale Arrière BFL du Logement (mm):
24.50
Distance Focale EFL @ 248nm (mm):
36.00

Product Details

Type:
Achromatic Triplet Lens

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile CA (mm):
22.50
Diamètre du Logement (mm):
30.00 ±0.05
Longueur du Logement (mm):
27.00 ±0.05

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
36.00
Tolérance Distance Focale (%):
±0.5 @ 248nm
Distance Focale Arrière BFL (mm):
24.98
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
CaF2 / Fused Silica / CaF2
Qualité de Surface:
60-40
f/#:
1.6
Ouverture Numérique NA:
0.31
Traitement:
Uncoated
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
193 - 1000

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Eléments de fluorure de calcium et silice UV
  • Conception à coorecttion de couleur à large Bande de 193 nm à 1000 nm
  • Idéaux pour des applications de fluorescence et de spectroscopie

Conçus avec des applications à large bande, nos Triplets Corrigés UV au Proche IR offrent une distance focale constante (voir les informations chromatiques ci-dessous) pour des longeurs d’ondes allant de 193nm à 1000nm. Construits avec indice de premier choix de Fluorure de Calcium et de Silice, ces triplets infinis-conjugués sont parfaits pour des applications d’imagerie utilisant une gamme étendue de longueurs d’onde. Les utilisations typiques des Triplets Corrigés UV au Proche IR incluent la recherche de fluorescence dans laquelle la lumière émise est dans le visible et les régions proches infra-rouges proches du spectre. Les éléments sont sans traitements et montés dans un logement en aluminium de diamètre 30mm.Traitements antireflets disponibles, toutefois une quantité minimale s’appliquera. Veuillez s'il vous plaît nous contacter pour plus d´informations.

Les fichiers techniques  complèts sont disponibles.

Informations Techniques

 
Effective Focal Length EFL 193 - 400nm 400 - 1000nm 193 - 1000nm
Chromatic Shift RMS Spot Size Chromatic Shift RMS Spot Size Chromatic Shift RMS Spot Size
36mm 1.8mm 240μm 0.4mm 214μm 2.2mm 268μm
45mm 1.1mm 88μm 0.3mm 69μm 1.3mm 95μm
90mm 2.0mm 64μm 0.6mm 38μm 2.5mm 69μm
135mm 1.6mm 49μm 0.6mm 31μm 2.1mm 51μm
180mm 1.4mm 46μm 0.6mm 28μm 1.9mm 45μm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer