Produit ajouté au panier

Réticule pour Oculaire, Rapporteur 360°, 19 mm de dia.

×
Stock #62-055 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€170,00
Qté 1-4
€170,00
Qté 5+
€162,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Précision Totale (μm):
±3
Centrage (mm):
0.1
Largeur de Ligne (mm):
0.012
Tolérance Largeur de Ligne (mm):
±0.003

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
19.00 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm):
1.50
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1

Optical Properties

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More

Additional Info

NIST Certification:
No

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Plateforme stable pour les expériences et les configurations de tests
  • Trous filetés 1/4-20 TPI ou M6 pour divers montages
  • Aluminium anodisé noir

Les réticules sont en verre et marqués d'une échelle ou de motifs, s'appropriant dans les oculaires microscope au plan image réel. Ceci est l'image intermédiaire du spécimen/objet sous inspection produit par l'objectif du microscope. En plaçant le réticule à cette position, l'échelle/motif est superposé sur l'image et tous deux sont en mise au point. Ces réticules sont tous conçus pour une puissance objectif de 1X.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer