Produit ajouté au panier

Matrice de Mires Étoilées de Siemens, 50 x 50 mm, 33 Étoiles, 36 Secteurs, Chrome sur Verre

×
Stock #58-834 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€338,00
Qté 1-4
€338,00
Qté 5+
€321,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Traitement:
High Reflective Chrome
Fréqunce (lp/mm):
2.86 - 57.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Diamètre d'Étoile Individuelle (mm):
2.00
Nombre de Secteurs:
36.00
Nombre d'Étoiles:
33.00
Taille de Motif (mm):
29.20 x 21.00
Dimensions (mm):
50 x 50 ±0.1
Épaisseur (mm):
1.50 ±0.05
NIST Certification:
No

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Détecte les Abérrations à des Points Particuliers

Nos mires étoilées sont conçues pour identifier les erreurs de focalisation et d’astigmatisme le long des points champ de l’image dans un système de vision. Avec les mires étoilées localisées au centre, bordure, et le long des diagonales du capteur, déterminant la localisation et l’amplitude ne pourraient être plus faciles. Le petit motif à des centres non résolus de 0.1mm, alors que pour le large motif ils sont de 0.15mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer