Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

35mm VIS, 50R/50T, Non-Polarizing In-Line Cube Beamsplitter

×
Stock #20-097 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€447,00
Qté 1-5
€447,00
Qté 6+
€380,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
|Ts-Tp|:
<6%
Transmission absolue (%):
45 ±10

Product Details

Type:
Non-Polarizing Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Biseau:
Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%):
>90
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
35.0 x 35.0 x 35.0

Optical Properties

Déviation de Faisceau (arcmin):
≤2
Traitement:
VIS
Spécification du Traitement:
Ravg <0.5% @ 430 - 670nm
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
50/50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
430 - 670
Average Transmission (%):
45 ±5
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Additional Info

Remarque:
Absorptive Surface Treatment on Blackened Face

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Réduction significative de l'éblouissement et de l’interférence
  • Rapports de réflexion/transmission de 50/50
  • Idéaux pour l'éclairage en ligne

Les Cubes Séparateurs de Faisceau Non Polarisants en Ligne sont des versions spécialisées des Cubes Séparateurs Non Polarisants à Large Bande qui comprennent un traitement de surface propriétaire sur une surface. Cette caractéristique réduit les éblouissements, les artefacts d'interférence et améliore le contraste de l'image. Ces cubes séparateurs sont idéaux pour les applications d'éclairage en ligne, et sont particulièrement utiles dans un large éventail d'applications sensibles aux réflexions fantômes. Les Cubes Séparateurs de Faisceau Non Polarisants en Ligne TECHSPEC® sont construits à partir de prismes à angle droit à haute tolérance et sont recouverts d'un traitement antireflet à large bande (BBAR) pour maximiser la transmission aux longueurs d'onde spécifiées. Ces séparateurs de faisceau sont spectralement plats dans leur gamme de longueurs d'onde nominale, ce qui réduit les effets indésirables causés par les changements d'angle d'incidence ou les faisceaux convergents/divergents.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer