Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

35mm, f/5,6 Objectif à Distance Focale Fixe de la Série Ci

35mm Focal Length

×
Stock #85-366 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€215,00
Qté 1+
€215,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Option Iris:
Fixed
Longueur (mm):
41.00
Diamètre Max. (mm):
26.5
Poids (g):
45
Max. Protrusion Derrière (mm):
0.18
Diamètre (mm):
26.50

Optical Properties

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
16.1mm - 10.4°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
22.1mm - 14.3°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
12.0mm - 7.8°
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0258
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
22.1mm - 14.3°
Nombre d'Éléments (Groupes):
7 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
18.1mm - 11.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
14.6mm - 9.4°
Distance Focale FL (mm):
35.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.4
Distance de Travail (mm):
100 - ∞
Ouverture (f/#):
f/5.6
Traitement:
425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement:
425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
21.27
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
9.0mm - 5.9°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
22.42
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-20.67
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 22.1mm - 14.3°
Vertical: 16.6mm - 10.7°
Diagonal: 27.7mm - 17.8°
Distorsion maximum (%):
0.17
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-21.87
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Taille maximale du capteur:
2/3"

Threading & Mounting

Filetage Filtre:
M30.5 x 0.50 (Male)
Filter Thread Adapter:
Front Thread:
M25.5 x 0.5 (Male)
Monture:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

These compact lenses are designed specifically for volume integration into applications such as analytical medical devices, including benchtop-based blood analyzers. For customized f/# versions to best suit your instrumentation application needs and to discuss volume requirements, please contact us.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Versions pour l'instrumentation (Ci) de nos objectifs de la série C avec des conceptions mécaniques simplifiées et des ouvertures fixes
  • Distances focales de 3,5 à 50 mm
  • Modèles renforcés (Cr) également disponibles

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Ci TECHSPEC® sont une version simplifiée de nos Objectifs à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC®. Ils possèdent la même variation faible d’un objectif à un autre ainsi qu'une couche antireflets à large bande (BBAR) pour une transmission maximale de lumière, tout en offrant une taille et un poids réduit. Une focalisation ajustable et verrouillable permet le réglage optimal de la focalisation pour l’intégration dans l’instrumentation. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Ci TECHSPEC® sont conçus spécifiquement pour l'intégration en volume dans des applications telles que l'inspection et l'automatisation industrielle ou les appareils biomédicaux de paillasse. La série Ci offre une large gamme d'options d'ouverture, garantissant une flexibilité maximale en termes de résolution, de débit et de profondeur de champ. 

Edmund Optics a créé une gamme d'objectifs d'imagerie à haute performance (gamme Série C) et a développé 6 solutions spécifiques à différentes applications. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les Objectifs de la Série C, et offrent la même performance optique avec différentes solutions optomécaniques pout répondre aux exigences de votre application :

  • Série C : Comprend une vis de blocage de la focalisation et de l'ajustement de l'iris. Représente la version la plus ajustable de ces conceptions optiques ; ces objectifs sont typiquement utilisés pour la vision industrielle haute qualité. Également disponibles avec un traitement antireflets (BBAR) VIS-NIR à large bande.
  • Série Ci: Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. Renforcement pour processus industriels, taille compacte, prix réduits et mise au point fixe..
  • Série Cr : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. Renforcement de la stabilité pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.
  • Série Cx : La mécanique modulaire et flexible permet aux objectifs d'être démontés facilement pour y insérer des accessoires (lentilles liquides, ouvertures, etc.)
  • Série Cx à Lentille Liquide : Conçue avec une lentille liquide intégrée pour un autofocus rapide.
  • Série Cw : Étanche, conçue pour répondre aux codes de Protection contre les intrusions IPX7 et IPX9K de l’IEC.
#85-366, 35mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#85-366, 35mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#85-366, 35mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#85-366, 35mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#85-366, 35mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#85-366, 35mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#85-366, 35mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f5.6
#85-366, 35mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f5.6
#85-366, 35mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f5.6
#85-366, 35mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f5.6
#85-366, 35mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f5.6
#85-366, 35mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f5.6
#85-366, 35mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f5.6
#85-366, 35mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f5.6

Informations Techniques

Dimensions
Focal Length A B C D
6mm M34.0 x 0.5 47.8mm 34mm 1.17mm
12mm M22.0 x 0.75 29.0mm 22mm 0.96mm
16mm M22.0 x 0.75 40.8mm 22mm 1.09mm
25mm M22.0 x 0.75 29.9mm 22mm 1.33mm
35mm M25.5 x 0.5 41mm 22.5mm 3.82mm
50mm M30.5 x 0.5 49.5mm 30.5mm 2.06mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer