Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

35mm Objectif à Distance Focale Fixe Série DG

35mm Focal Length, #54-689

×
Stock #54-689 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€610,00
Qté 1+
€610,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
Traditional Double-Gauss Style Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
50.10
Diamètre Max. (mm):
53
Poids (g):
142
Max. Protrusion Derrière (mm):
4

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
44.7mm - 10.5°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
61.5mm - 14.4°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
33.5mm - 7.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
89.4mm - 20.8°
Cercle Image Max. (mm):
17.60
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0158
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
99.2mm - 23.0°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
99.2mm - 23.0°
Nombre d'Éléments (Groupes):
6 (4)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
50.3mm - 11.8°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
40.5mm - 9.5°
Distance Focale FL (mm):
35.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.144
Distance de Travail (mm):
240 - ∞
Ouverture (f/#):
f/4 - Closed
Traitement:
λ/4 MgF2
Spécification du Traitement:
λ/4 MgF2
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
19.23
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
25.1mm - 5.9°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
18.86
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-12.64
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 97.5mm - 22.9°
Vertical: 73.1mm - 17.3°
Diagonal: 121.9mm - 28.3°
Distorsion maximum (%):
0.52
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-12.27
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1.1"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M37.0 x 0.75 (Female)
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 4/3"
  • Capteurs jusqu’à 9 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Objectifs de type double Gauss (DG) à faible distorsion et haute performance
  • Distances focales de 18 mm à 75 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série DG TECHSPEC® utilisent une conception Double Gauss donnant une performance élevée, un format compacte et un prix exceptionnel, tout en dépassant la performance des objectifs à distance focale fixe habituels. La conception mécanique de ces objectifs permet à l’utilisateur de motoriser le mouvement de focalisation, entraîne une résolution d’image supérieure à 100 Ip/mm et dispose d’une Monture C standard. Pour la plupart des applications, la combinaison caméra-objectif peut être rattachée aux stations de travail à l’aide d’une monture ¼-20 fournie sur la caméra. Ces Objectifs comprennent un anneau de focalisation, un iris manuel et des vis de réglage, facilitant une intégration à bas profil sur les applications de vision industrielle. Les applications typiques des objectifs série DG comprennent la vision industrielle, l’intégration en continu ainsi que l’analyse de mesures/images.

Remarque : Les Supports Industriels sont recommandés lors du montage de stations de travail sans vibrations.

#54-689, 35mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#54-689, 35mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#54-689, 35mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#54-689, 35mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#54-689, 35mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#54-689, 35mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#54-689, 35mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 240mm Working Distance, f4
#54-689, 35mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 240mm Working Distance, f4
#54-689, 35mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 240mm Working Distance, f4
#54-689, 35mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 240mm Working Distance, f4
#54-689, 35mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#54-689, 35mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#54-689, 35mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#54-689, 35mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4

Informations Techniques

 Dimensions
FL (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

Filter Thread

 (Dia. x Pitch)

18 48.0 32.3 4.6 40.0 - 2.5 M30.5 x 0.5
25 39.0 40.0 5.8 34.7 30.7 2.2 M30.5 x 0.5
35 45.0 50.1 11.6 40.0 42.1 0 M37.0 x 0.75
50 47.5 69.0 10.6 40.0 40.8 0 M39.0 x 0.5
75 54.0 116.2 19.2 46.0 67.7 0 M49.0 x 0.75
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer