Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

35mm 30R/70T Cube Séparateur Standard

×
Stock #68-553 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€356,00
Qté 1-5
€356,00
Qté 6+
€285,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Standard Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Biseau:
Protective bevel as needed
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
35.0 x 35.0 x 35.0 ±0.10

Optical Properties

Déviation de Faisceau (arcmin):
±3
Traitement:
λ/4 MgF2 @ 550nm on Faces
Multilayer Dielectric on Hypotenuse
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
30/70
Tolérance Réflexion/Transmission (%):
±5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Traitement diélectrique multicouches
  • Disponibles avec des rapports de séparations de 30/70, 70/30 et 50/50
  • Optimaux pour les applications insensibles à la polarisation

Les Cubes Séparateurs de Faisceau TECHSPEC® sont construits en cimentant deux prismes à angle droit et sont proposés dans une gamme de rapports de réflexion/transmission. La sortie est partiellement polarisée, ce qui fait que ce produit convienne à l'éclairage et à d'autres applications où la polarisation n'est pas un souci.  Les Cubes Séparateurs de Faisceau TECHSPEC® sont dotés d'un traitement d'interférence appliqué à la surface de l'hypoténuse de l'un des prismes afin de fournir le rapport de réflexion/transmission désigné avec une perte d'absorption minimale. 

Remarque :  Si la sensibilité à la polarisation est essentielle pour votre application, nous vous recommandons d'utiliser les Cubes Séparateurs Polarisants TECHSPEC® ou Cubes Séparateurs non Polarisants TECHSPEC®.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer