Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Angle d'Incidence (°):
0 ±2
Densité Optique OD:
≥6.0
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
358.60
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
355
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Description commune pour les Produits de la même Famille
Transmission Élevée pour Détecter des Signaux Faibles
Blocage Profond pour un Rejet Laser Maximal
Parfaits pour la Spectroscopie Raman ou l'Instrumentation des Sciences de la Vie
Les Filtres Dichroïques Raman Passe-Haut TECHSPEC® sont des solutions à filtre unique permettant de réduire le bruit spectral dans les
applications de déplacement de Stokes. Ces filtres sont conçus pour créer des transitions nettes entre les signaux Raman transmis et les longueurs
d’onde laser bloquées. Élaborés pour détecter les moindres déplacements Raman, ces filtres sont parfaits pour être intégrés dans les systèmes de
spectroscopie Raman ou de microscopie confocale. Leur conception à traitement dur offre des performances de transmission supérieures à
celles des filtres aux traitements traditionnels comparables.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.