Produit ajouté au panier

Objectif Zoom Macro (Gamme de Grossissement 0,3X - 1X)

×
Stock #56-524 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€735,00
Qté 1+
€735,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Rapport de Zoom:
3.3:1

Product Details

Type:
Zoom Lens, Macro

Physical & Mechanical Properties

Longueur (mm):
79.50
Diamètre Max. (mm):
36.5
Poids (g):
150.00

Optical Properties

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
6.4 - 21.3mm
Distance de Travail (mm):
90.00
Ouverture (f/#):
f/4.5 - f/22
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Taille maximale du capteur:
2/3"

Threading & Mounting

Filetage Filtre:
M34 x 0.50
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Rapport de zoom 3.3:1
  • Conception compacte à monture C
  • Zoom manuel blocable, mise au point et contrôle d’ouverture

Cet Objectif Zoom Macro est conçu pour s'adapter à un capteur de format jusqu’à 2/3". Cet objectif compact à haute résolution est idéal pour une variété d’applications d’inspection et de test. Des images à contraste élevé sont produites le long de la totalité du zoom en minimisant la distorsion. Les Objectifs Zoom Macro avec un rapport de zoom 3,3 à 1 peuvent atteindre des champs de vision de 6,4 à 21,3 mm à une distance de travail de 90 mm. Les écrous de blocage pour le zoom manuel, iris et mise au point permettent à ces objectifs d’être utilisés en environnements à fortes vibrations. Doté d'un filetage filtre d'objectif, l’Objectif de Zoom Macro 3,3X peut être utilisé avec une variété de filtres et de polariseurs pour répondre à des besoins d'application spécifiques. Les applications courantes comprennent l'utilisation de filtres colorés pour améliorer le contraste, de polariseurs pour éliminer les reflets et de filtres à densité neutre pour réduire la transmission.  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer