Description commune pour les Produits de la même Famille
Assemblage COTS Compact
Compatible avec un Micro-Affichage (SXGA) de Diagonale Maximale 24,59 mm
Compatible avec l'Oeilleton en Caoutchouc Grand Modèle, #60-099
L'Oculaire à Affichage Microscopique de Performance Élevée est un assemblage COTS conçu pour fournir une meilleure performance aux applications commerciales ou de sécurité. L'oculaire contient des optiques en verre à correction de couleur avec un traitement anti-reflet large bande. L'oculaire présente un champ de vision de 40° avec une distorsion nominale inférieure à 5%, en plus d'un dégagement oculaire long de 25 mm pour un confort supplémentaire. L'oculaire entouré d'un logement en aluminium pèse 112 g et est idéal pour une intégration dans des systèmes thermiques, SWIR, de vision nocturne, de réalité virtuelle ou de réalité augmentée.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.