Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Ellipsoïdal Hors Axe 2,5X, Or Protégé, 31,75 x 31,75 mm

Protected Gold Off-Axis Ellipsoidal Mirror

×
Stock #12-498 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€348,00
Qté 1-5
€348,00
Qté 6+
€314,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Distance Image (mm):
83.82
Distance Objet (mm):
33.02

Product Details

Type:
Off-Axis Ellipsoidal Mirror

Physical & Mechanical Properties

Rugosité de Surface (Angstroms):
<100 RMS
Dimensions (mm):
31.75 x 31.75
Y Offset (mm):
49.38

Optical Properties

Grossisse-
ment:
2.5X
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Qualité de Surface:
60-40
Traitement:
Protected Gold (700-10000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Type de Traitement:
Metal
Angle d'Offset (°):
65.44
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 10000

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Rugosité de surface < 100 Å pour une faible dispersion
  • Surfaces d'alignement fraisées au diamant
  • Idéaux pour la réflexion dans une conception finie conjuguée

Les Miroirs Ellipsoïdaux Hors Axe TECHSPEC® sont des miroirs conjugués à focalisation finie permettant d’obtenir une image à un angle donné. Ces miroirs présentent des chemins optiques image et objet conjugués fixes, offrant un grossissement jusqu’à 2,5X entre les plans objet et image. Les Miroirs Ellipsoïdaux Hors Axe sont couramment utilisés en spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) lorsque les sources lumineuses à large bande imposent l'utilisation de réflecteurs métalliques hors axe pour répondre aux contraintes spatiales. Les Miroirs Ellipsoïdaux Hors Axe TECHSPEC® présentent sur leur base une surface cylindrique fraisée au diamant, avec un rayon équivalent à la distance à l'axe principal de l'ellipse, pour aligner le miroir sur l'axe principal, ainsi qu'une surface de référence plane fraisée au diamant qui est perpendiculaire à cet axe principal. Veuillez nous contacter si votre application nécessite un Miroir Ellipsoïdal Hors Axe avec des spécifications personnalisées.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer