Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Platine de Base pour Platine Queue d’Aronde, 30 mm x 30 mm

#17-289: 30mm SQ Dovetail Stage Base Plate

#17-289: 30mm SQ Dovetail Stage Base Plate

#17-289: 30mm SQ Dovetail Stage Base Plate #16-711 Dovetail Stage placed between #17-289 (Dovetail Stage Base Plate) and #17-292 (Dovetail Stage Camera Adapter) #16-711 Dovetail Stage placed between #17-289 (Dovetail Stage Base Plate) and #17-292 (Dovetail Stage Camera Adapter) with Post and Post Holder
×
Stock #17-289 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€33,25
Qté 1-9
€33,25
Qté 10+
€30,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Compatible Stage Size (mm):
30

Product Details

Type:
Universal
Function:
Bottom Adapter

Physical & Mechanical Properties

Longueur (mm):
30.00
Épaisseur (mm):
11.40
Largeur (mm):
65.00
Construction:
Black Anodized Aluminum

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Taille compacte pour l’intégration dans des systèmes
  • Construction en laiton pour une rigidité et une capacité de charge jusqu'à 15 kg
  • Compatibles avec toutes les platines TECHSPEC®

Les Platines Queue d’Aronde à Capacité de Charge Élevée TECHSPEC® sont une solution compacte et économique pour l'ajustement linéaire dans un système optique. Ces platines se caractérisent par une construction en laiton à haute rigidité et un mouvement à entraînement hexagonal, permettant un profil bas et une taille globale compacte avec des options de capacité de charge de 5, 10 et 15 kg  L'absence de ressorts de tension et le verrouillage externe de la platine inclus assurent la résistance aux vibrations et augmentent la stabilité. Les Platines Queue d’Aronde à Capacité de Charge Élevée TECHSPEC sont idéales pour les systèmes d'imagerie et d'optique laser qui nécessitent des ajustements linéaires intégrés à profil bas dans des environnements exigeants. Ces platines présentent de schémas de trous compatibles avec toutes les platines TECHSPEC, ainsi qu'avec les platines métriques et impériales similaires.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer