Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Platine 30 x 30mm, Filetage Métrique Micromètre

TECHSPEC® Vertical Translation Stages

TECHSPEC® Vertical Translation Stages 30mm, English Z-Stage 70mm, Metric Micrometer Z-Stage 125mm, Metric Micrometer Z-Stage +1
×
Stock #66-497 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€635,00
Qté 1-2
€635,00
Qté 3+
€554,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Type de Mouvement:
Linear (Z)
Guide System:
Crossed Roller Bearing
Taille de Plateau (mm):
30 x 30
Course (mm):
5
Filetage au Centre:
M6 x 1
Construction:
Aluminium Stage
Pas de Vis-Mère (mm):
0.5
Capacité de Charge (kg):
1.5
Taille de Plateau (pouces):
1.18 x 1.18

Performance

Précision (μm):
3

Hardware & Interface Connectivity

Mécanisme:
Metric Micrometer

Threading & Mounting

Filetage:
(1) M6 x 1, (8) M2 x 0.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description du Produit

Bottom adapter plates, sold separately, are required to mount 30mm and 40mm stages to standard breadboards.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Mecaniquement compatibles avec nos Platines TECHSPEC®
  • Mouvement micrométrique de précision
  • Vis de blocage

Nos Plateaux de Translation Verticale TECHSPEC® (plateaux d’axe Z) présentent un système de roulement à rouleaux croisés unique offrant une meilleure précision, résistance mécanique et capacité de charge. Chaque plateau est conçu pour s'intégrer à notre gamme de platines TECHSPEC® afin de permettre à l'utilisateur de créer un certain nombre de configurations multi-axes. Ces plateaux sont dotés d'une vis de blocage et d'un mouvement micrométrique fin. Les Plateaux de Translation Verticale TECHSPEC® sont construits en aluminium et ont un mouvement linéaire (Z). Les plateaux sont disponibles en versions impériale et métrique et sont proposés en quatre tailles.  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer