Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

3mm de Diamètre, Lentille Demi Bille Silice Fondue

×
Stock #67-395 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€52,00
Qté 1-10
€52,00
Qté 11+
€41,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Tolérance Rayon (μm):
±2.5
Tolérance Épaisseur (μm):
±35

Product Details

Type:
Half-Ball Lens

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
3.00
Tolérance Diamètre (μm):
±2.5

Optical Properties

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Uncoated
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2200
Indice de Réfraction nd:
1.458
Rayon R (mm):
1.50
Sphéricité (μm):
0.625

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Excellente transmission dans l’UV
  • Faible coefficient de dilatation thermique
  • Billes et demi billes disponibles

Les Lentilles Billes et Demi Billes en Silice Fondue TECHSPEC® possèdent un faible coefficient de dilatation thermique et offre une forte transmission de 200 nm à 2,2 μm, la rendant idéale pour toutes applications utilisant des lentilles billes dans les spectres de l’UV, visible et IR proche. Les lentilles billes sont généralement utilisées pour améliorer le couplage des signaux entre fibres, émetteurs et détecteurs, ainsi qu’en applications d’endoscopie et de lecteurs de codes barres. Les demi billes simplifient le maniement et l’intégration. Les Lentilles Billes et Demi Billes en Silice Fondue TECHSPEC® sont des lentilles non traitées avec un substrat en silice fondue. Les lentilles sont disponibles dans des diamètres allant de 0,50 à 5,00 mm.

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer