Produit ajouté au panier

Lame à Retard λ/2 d’Ordre Multiple en Quartz, 30 mm dia., 266 nm

×
Stock #65-914 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€404,00
Qté 1-5
€404,00
Qté 6+
€326,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Crystalline Waveplate

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile CA (mm):
23.0
Diamètre (mm):
30.00 +0.00/-0.25
Épaisseur (mm):
6.00 +0.00/-0.25
Construction:
Crystalline
Parallélisme (arcsec):
<3

Optical Properties

Traitement:
Laser V-Coat (266nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
266
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz
Retard:
λ/2
Qualité de Surface:
10-5
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/8 for central 80% of clear aperture
Tolérance de Retard:
±λ/100
Coéfficient de Température (λ/°C):
0.0015
Ordre de Retard:
Multiple Order

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Lames à Retard (Lames d'Onde) en Quartz sont disponibles à ordre multiple ou à ordre zéro. Ces Lames à Retard sont très bien adaptées à toute une gamme d'applications. Les lames à ordre multiple sont parfaites pour les applications où la longueur d'onde dévie de moins de ±1% de la longueur d'onde de conception de la lame. Pour les applications ayant un écart de plus de ±1%, les lames d'ordre zéro sont recommandées en raison de l'accroissement de leur bande passante et d'une sensibilité plus faible aux changements de température. Les Lames à Retard en Quartz ont l'axe rapide marqué sur le bord de la monture pour faciliter l'intégration dans des systèmes. 

Laser Optics

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer