Produit ajouté au panier

Goniomètre Métrique, 60 x 60 mm, Déplacement de 30°, R95

×
Stock #55-841 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€815,00
Qté 1-4
€815,00
Qté 5+
€733,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Course (°):
±15
Résolution (°):
0.1

Product Details

Type:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Type de Mouvement:
Goniometer
Guide System:
Dovetail
Taille de Plateau (mm):
60 x 60
Construction:
Brass Stage
Capacité de Charge (kg):
5
Poids (kg):
0.92

Optical Properties

Rayon R (mm):
95

Hardware & Interface Connectivity

Mécanisme:
Lead Screw

Threading & Mounting

Filetage:
(1) M6 x 1.0, (8) M4 x 0.7

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Assemblage pour Rotation à Deux Axes
  • Construction Durable en Cuivre
  • Conception à queue d’aronde avec une échelle de Vernier

Les Goniomètres Métriques permettent un ajustement angulaire précis d'un objet autour d'un point fixe situé au-dessus du centre de la surface de montage. Les plateaux à rayon plus petit peuvent être montés sur des plateaux à rayon plus grand de la même taille pour fournir un mouvement autour d'un point commun sur deux axes différents. Tous les plateaux se caractérisent par un mouvement de précision le long d'une queue d'aronde avec une échelle de Vernier pour des mesures à haute résolution et la répétabilité du mouvement. Les Goniomètres Métriques possèdent une vis de verrouillage à oreilles permettant de maintenir solidement en place chaque plateau. Le matériel du plateau est un laiton durable peint en noir. Une platine adaptatrice de 40 mm x 40 mm, 8 mm d'épaisseur (#58-290) se monte aux filetages M3 et procure un contre-perçage pour vis à tête cylindrique hexagonale creuse ¼-20 ou M6.

Les Goniomètres de 40 mm x 40 mm sont compatibles avec les plateaux suivants : #55-029, #55-030, #55-031, #55-838, et #55-839.

Les Goniomètres de 60 mm x 60 mm sont compatibles avec les plateaux suivants : #54-687, #55-032, #55-459, #55-527, #56-335, et #56-336.

Informations Techniques

Dimensions
Stock No. A B C D
#13-629 15mm 20mm 31mm 7mm
#55-838 35mm 16mm 47mm 7mm
#55-839 51mm 15mm 62mm 6.5mm
#55-840 50mm 34mm 63mm
#55-841 84mm 31mm 95mm
#13-630 115mm 24mm 130.4mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer