Produit ajouté au panier

Tête de Projection Stingray™, Angle Solide 30°, 514 nm

See More by Coherent®

30° Line, 514nm Stingray Projection Head, #89-586

×
Stock #89-586 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€182,00
Qté 1+
€182,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Compatible Laser Models:

Product Details

Type:
1 Line, Extended Focus
Fabricant:
Coherent®

Optical Properties

Longueur d'Onde (nm):
514.00
Couleur:
Green
Angle d’Ouverture:
30.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Focalisation Externe avec une Puissance de Sortie pouvant atteindre 100 mW
  • Puissance d'Entrée de 5 - 24 V DC avec Protection de l'Inversion de Polarité
  • Microcontrôleur intégré pour le contrôle d’erreurs
  • Coffret de Développement StingRay™ de Coherent® également disponible

Les Modules Diode Laser StingRay™ à Haute Performance de Coherent® conviennent parfaitement à une multitude d'applications d'alignement, de vision industrielle et d’applications biomédicales. Ils sont disponibles dans une large gamme de puissances de sortie, de longueurs d'onde et d'angles d'ouverture. Des composants optiques de haute précision et une électronique d'entraînement sophistiquée fournissent puissance et contrôle à votre application, réduisant les rapports signal/bruit et augmentant la vitesse de mesure. Les Modules Diode Laser StingRay™ et BioRay™ sont conçus avec une distribution de puissance à intensité uniforme sur le profil du faisceau pour assurer la constance des largeurs des lignes projetées.

Remarque : Les systèmes certifiés CDRH (catégorie IIIb) et les clients qui ont l’intention de moduler le laser, nécessitent le Contrôleur Laser (#86-878) et l’alimentation d’énergie universelle 5V (#35-201). Pour un fonctionnement à onde continue (CW), seul le #86-878 est nécessaire.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer