Produit ajouté au panier

Lingettes Kimberly Clark à 3 Couches, Carton de 12" x 12" (15 Boîtes)

×
Stock #54-599 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€240,00
Qté 1+
€240,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type:
3-ply
Nombre de Feuilles:
1350 (15 Boxes of 119 Sheets)
Dimensions (pouces):
12 x 12

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Faible peluchage
  • Absorption élevée
  • Idéales pour une utilisation en laboratoire ou en production

Les Lingettes de Précision Kimberly Clark - Kaydry® EX-L pour tâches délicates se caractérisent à la fois par un niveau de peluches très bas et une grande capacité d'absorption. Ces lingettes sont parfaites pour une utilisation en laboratoire ou sur la ligne de production. Les lingettes multicouches ramassent les liquides et la poussière avec la même facilité, tout en restant suffisamment douces pour une utilisation délicate. Les lingettes de précision de Kimberly Clark - Kaydry® EX-L ont une dimension de 12 x 12 pouces. Ces lingettes sont disponibles en boîte de 119 feuilles à 2 ou 3 couches, ou en carton de 15 boîtes à 3 couches.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer