Produit ajouté au panier

3" Base à Fentes Rotatives

×
Stock #56-664 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€93,50
Qté 1-9
€93,50
Qté 10+
€83,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
English
Function:
Rotation

Physical & Mechanical Properties

Épaisseur (mm):
12.70
Construction:
Black Anodized Aluminum and Stainless Steel
Diamètre Externe (mm):
76.2

Threading & Mounting

Filetage:
(8) ¼-20 Female, (1) &fra14;-20 Male

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Augmentent la Polyvalence d’un Montage Existant
  • Idéales pour un Montage Direct sur Plateformes Standards
  • Rotatives

Fentes centrées sur un cercle de diamètre de 2" pe mettant un ajustement de 70°. Comportent un aiguillage central pour une rotatio à 360°.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer