Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Expanseur de Faisceau Réfléchissant Canopus®, 2X, traité Or Nu

TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders

TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders Canopus Reflective Beam Expander Mounted on its Side
×
Stock #37-189 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€650,00
Qté 1-5
€650,00
Qté 6+
€575,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Erreur de Front d'Onde, P-V:
≤ λ/10 on-axis for a 1mm Dia. Input Beam

Product Details

Type:
Beam Expander
Style:
Fixed Magnification

Physical & Mechanical Properties

Hauteur (mm):
25.4
Longueur (mm):
71.00
Poids (g):
133
Largeur (mm):
38.10
Rugosité de Surface (Angstroms):
<50 RMS

Optical Properties

Angle d'Incidence (°):
0
Traitement:
Bare Gold
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
Broadband
Ouverture d'Entrée (mm):
4
Ouverture de Sortie (mm):
8
Puissance d'Expansion:
2X
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Qualité de Surface:
40-20
Spécification du Traitement:
Ravg >94% @ 700 - 800nm
Ravg >97% @ 800 - 2000nm
Ravg >98% @ 2 - 12μm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 12000

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Performance à large bande pour les applications UV, visibles et infrarouges de 250 nm à 10 μm
  • Erreur du front d’onde de λ/10 ou λ/8
  • Montage facile avec options d'alignement intégrées
  • Fabriqué à l'aide d'une technique brevetée de fraisage au diamant

Les Expanseurs de Faisceau Réfléchissants Canopus<sup>®</sup> TECHSPEC® sont idéaux pour les applications d’expansion de faisceau à large bande ou achromatique et une grande variété de sources lumineuses. La conception entièrement réfléchissante de ces expanseurs leur permet d'être utilisés avec toute une variété de lasers, notamment des sources réglables, ultraviolettes et à impulsions ultracourtes, tandis que sa conception innovante garantit une haute précision avec une distorsion minime du front d'onde. Les multiples éléments de conception, dont des optiques planes réfléchissantes, des trous filetés et traversants, permettent d'aligner, monter et intégrer ces expanseurs facilement dans toute application laser. La conception monolithique garantit une performance et une stabilité qui ne sont pas sensibles aux variations de température. Les Expanseurs de Faisceau Réfléchissants Canopus TECHSPEC® sont disponibles en grossissements 2X, 3X et 5X, avec des options de traitement pour les spectres ultraviolet, visible et infrarouge.

Pour les applications au budget limité, Edmund Optics propose également les Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii<sup>®</sup> TECHSPEC®. Pour les applications laser HeNe, les Expanseurs de Faisceau HeNe Arcturus® TECHSPEC® sont disponibles. Pour les applications où l'optique rotative est acceptable, les Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega® TECHSPEC® et les Expanseurs de Faisceau Vega® TECHSPEC® à Large Bande sont disponibles. Pour les applications d’une précision supérieure dans lesquelles des optiques coulissantes sont nécessaires, veuillez voir nos Expanseurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Draconis® TECHSPEC® ou nos Expanseurs de Faisceau Draconis TECHSPEC® à Large Bande.

Sources de lumière compatibles

  • Lasers UV (Excimer, Nd:YAG, etc.)
  • Lasers infrarouges (Nd:YAG, CO2, cascade quantique, etc.)
  • Lasers ultrarapides (Ti:saphir, fibre, etc.)
  • Lasers accordables (Ti:saphir, colorant, cascade quantique, etc.)

Fixed Laser Beam Expanders

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer