Produit ajouté au panier

2" x 2", Mire Linéaire Faible Chrome Réfléchissant

Line Grid Low Reflective Chrome

×
Stock #62-538 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€765,00
Qté 1-4
€765,00
Qté 5+
€726,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Précision Totale (mm):
±0.002
Épaisseur de Ligne (mm):
Center Line: 0.1 ±0.002
Inner Line: 0.075 ±0.002
Espacement Centre à Centre (mm):
1.00 ±0.001

Physical & Mechanical Properties

Longueur (mm):
50.80
Taille de Motif (mm):
30.1 x 30.1
Épaisseur (mm):
2.50
Largeur (mm):
50.80

Optical Properties

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Soda Lime Glass
Densité Optique OD:
>3.0
Qualité de Surface:
20-10 over active area, 60-40 outside
Planéité de Surface (P-V):
3 - 4λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Teste et correcte la distorsion dans les systèmes de vision
  • Calibration de l’erreur de perspective des platines de microscopes
  • Mesure du champ de vision physique

Les Mires Linéaires sont conçues pour calibrer les systèmes de vision et les platines de microscope par le biais de lignes parallèles répétées sur les axes X et Y. En utilisant ces lignes comme référence, la distorsion et l'erreur de perspective peuvent être quantifiées et calibrées à partir d'un système. Les Mires Linéaires sont disponibles sous forme de chrome sur du verre flotté transparent et de chrome à faible réflexion sur du verre blanc sodocalcique. Le chrome sur verre flotté clair est transparent et peut être utilisé pour un éclairage transmissif par rétro-éclairage, tandis que le chrome à faible réflexion sur verre blanc sodocalcique peut être utilisé pour un éclairage réfléchissant par éclairage frontal, sans créer de reflets qui dégradent l'image de la mire.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer