Produit ajouté au panier

2" Square English Magnetic Base

×
Stock #58-513 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€109,00
Qté 1-9
€109,00
Qté 10+
€96,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Force Magnétique (N):
588.00

Product Details

Type:
English

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (pouces):
Mounting Plate: 2.5 L x 2.0 W x 0.375 H
Épaisseur (pouces):
2.5
Largeur (pouces):
2.0
Poids (kg):
1.1
Construction:
Black Anodized Aluminum Plates
Longueur (pouces):
3.0

Threading & Mounting

Filetage:
(4) 8 x 32, (5) ¼-20

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Versions Impériales & Métriques Disponibles

Une amélioration par rapport aux bases magnétiques usuelles, ce modèle inclut une platine de monture de composants en alumunium anodisé avec trou ¼-20 espacé de 25.4mm. La base se compose d’un champ magnétique pour un positionnement et une installation rapide. Monture de l’aimant du bas ou de la surface arrière.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer