Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

2" Support de Tiges et #03-655, Assemblée de Support de Tiges

×
Stock #59-006 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€30,75
Qté 1-9
€30,75
Qté 10+
€29,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Base Plate:
Sliding 2" x 3" Base Plate

Product Details

Type:
English
Function:
Assembly

Physical & Mechanical Properties

Post Holder Length (inches):
2.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Post not included.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Support de Tige 2" et Base Fentée
  • Deux options pour nos bases fentées les plus populaires

Les Assemblées de Support sdes Tiges TECHSPEC® offrent une fixation à changement rapide pour tous les Tiges de 0,50" (12,7 mm) de diamètre. Ces supports de tiges sont une combinaison populaire de notre support de tiges de 2" (#58-978) et de Platines de Base à Fentes. Ils se montent sur n'importe quelle table ou platine avec des fentes de montage de ¼" sur des centres de 1". L'option A comprend la Platine de Base #03-655, et l'option B comprend la Platine de Base #52-083. Les Assemblées de Supports des Tiges TECHSPEC® avec les options de platines de base permettent des mouvements directionnels différents. Elles offrent une grande souplesse de positionnement latéral ou avant-arrière dans les assemblages de table.  

Remarque : Les tiges ne sont pas incluses. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer