La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu´à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n´est pas nécessaire.
3-4 jours
×
Quantity Selector-Use the plus and minus buttons to adjust the quantity.+
Description commune pour les Produits de la même Famille
Montage Fixe à 45°
3 Options pour Différents Offsets
Monture en Aluminium
An easy-to-use Adapter to hold any ¼-20 tapped component at 45 degrees from a ½" (12.7mm) diameter Post. A socket head cap screw(SHCS) is included for the ¼" SHCS counterbore and allows the mounted component to be rotated and fixed in position in the 45° plane.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.