Produit ajouté au panier

Réseau de Ronchi, Verre Opale, 2" x 2", 100 lp/pouce

×
Stock #59-520 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€220,00
Qté 1-4
€220,00
Qté 5+
€209,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.004
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass
Dimensions (pouces):
2 x 2
Épaisseur (mm):
1.52
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Type:
English
Fréquence (lp/pouce):
100.00
Tolérance Largeur de Ligne (mm):
±0.002
NIST Certification:
No
Ouverture Utile (%):
95

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description du Produit

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and may be available in limited quantities. Contact us for more information.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Chrome sur Verre Opale
  • Haute Tolérance
  • Versions Impériales et Métriques
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer