Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

28 mm Distance Focale, Monté, Oculaire de Précision RKE

TECHSPEC® RKE® Precision Eyepieces

×
Stock #30-787 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€115,00
Qté 1-24
€115,00
Qté 25+
€101,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Dégagement Oculaire (mm):
21.162
Diaphragme de Champ (mm):
23.3
Champ Apparent (°):
45.00
Couleur Latérale (0,7 Champ):
0.018
Longueur Totale, Verre Seulement (mm):
22.34
Taille de Spot (μm):
3/13 (On-Axis/0.7 Field)

Caractéristiques du produit

Type:
Mounted
Fabricant:
Edmund Optics®

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur du Logement (mm):
59.0

Propriétés optiques

Distorsion (%):
5 (Specified @ 0.7 Field)
Distance Focale EFL (mm):
28.00
Distance Focale Arrière BFL (mm):
15.67

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Données complètes disponibles
  • Long dégagement oculaire
  • Champ apparent de 45°

La famille d’oculaires RKE® est l’une des conceptions les plus populaires. Initialement conçue pour les applications télescopiques, elle s'est avérée utile, à long terme, dans une large variété d’applications industrielles et médicales. En addition, pour aider les clients à profiter du logiciel de conception optique, nous sommes heureux de vous offrir les données de prescription pour ces oculaires aux ingénieurs qualifiés. Veuillez soumettre un formulaire de demande de prescription.

Les oculaires RKE non-montés se composent de la lentille oculaire, du verre de champ, et de l'espaceur noir anodisé entre les deux lentilles. Les assemblées non-montées sont conçues pour l'intégration dans des applications OEM sur mesure.

Remarque : Toutes les spécifications présentées furent calculéees en utilisant des données de prescription uniquement. La réelle performance variera en accord avec les tolérances du fournisseur. Taille de spot à 0,7 du champ calculé pour une meilleure focalisation.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer