Produit ajouté au panier

Réticule de Contact, Carrée Métrique, 26 mm de dia.

MM Square

×
Stock #62-217 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€69,50
Qté 1-4
€69,50
Qté 5+
€65,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Épaisseur de Ligne (μm):
25.00
Précision Linéaire (μm):
±2
Centrage (mm):
0.25
Tolérance Épaisseur de Ligne (μm):
±13

Product Details

Type:
Metric Square

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
26.00 ±0.125
Épaisseur (mm):
1.50
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.10

Optical Properties

Tolérance Angulaire (arcsec):
±1
Qualité de Surface:
60-40
Planéité de Surface (P-V):
3 - 4λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description du Produit

10mm square divided into 0.5mm squares.
10mm scale in 100 parts.
13 circles in sizes from 0.1mm through 2.5mm.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Plus grande stabilité que les films
  • Motifs de chrome à faible réflexion
  • Styles impérial ou métrique

Les Réticules de Contact Multi-Échelles offrent une plus grande stabilité que les réticules à film qui peuvent se plier, se déformer et être facilement endommagés. Les motifs de ces réticules sont des dépôts de chrome à faible réflexion pour un contraste élevé et une bonne lisibilité. Les marquages se trouvent à l'extérieur du réticule, de sorte que les échelles sont toujours en contact direct avec l'objet observé. Les repères des Réticules de Contact Multi-Échelles fournissent une mise au point optimale et des mesures précises. Nos réticules de 27 mm de diamètre à utiliser avec nos comparateurs 6X et 9X et nos réticules de 26 mm et 35 mm de diamètre à utiliser avec nos Loupes de Mesure Peak et nos Grossisseurs Éclairés Peak. Veuillez tenir compte du champ de vision spécifié pour les grossisseurs avant de choisir une combinaison grossisseur/réticule. Par exemple, le champ de vision de 5/8" (16 mm) d'un comparateur 12X peut ne pas convenir à un réticule ayant une échelle de ¾" (20 mm) si l'on a besoin de la pleine échelle.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer