Produit ajouté au panier

Plateau Linéaire Motorisé Haute Précision, Course de 25 mm, Contrôleur Intégré, Encodeur Linéaire

See More by Zaber™
×
Stock #70-560 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.998,00
Qté 1+
€5.998,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type de Mouvement:
Linear (X)
Guide System:
Crossed-Roller Bearing
Mécanisme:
Moving Magnet Track Linear Motor
Type:
Metric
Taille de Plateau (mm):
110 x 90
Course (mm):
25
Précision (μm):
1.5
Encodeur:
Yes
Hauteur (mm):
31
Capacité de Charge (kg):
10
Contrôle Manuel / Indicateurs LED:
Yes
Fabricant:
Zaber Technologies Inc.
Remarque:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Température d'Utilisation (°C):
0 - 50
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-960
Europe: #70-960
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #70-960
Répétabilité (μm):
<0.2
Vitesse (mm/sec):
0.00061 - 800
Moteur:
Moving Magnet Track Linear Motor
Poids (kg):
0.91
Interface:
RS-232
Maximum Operating Current (mA):
3000
Encoder Type:
Linear Analog Encoder

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Options de déplacement de 25, 75 et 150 mm
  • Vitesse jusqu'à 800 mm/s
  • Répétabilité et précision élevées

Les Plateaux Linéaires Motorisés Haute Précision de Zaber™ sont des platines linéaires contrôlées par ordinateur qui utilisent un moteur linéaire à piste magnétique mobile et un encodeur situé au centre pour positionner avec précision et exactitude des composants ou des sous-systèmes optiques. Ces plateaux peuvent se connecter directement au port USB ou RS-232 d'un ordinateur et sont compatibles avec Zaber Launcher et Zaber's Motion Library pour une mise en place rapide et une automatisation et un contrôle intuitifs. L’encodeur analogique linéaire a une résolution de 1 nm, ce qui garantit une précision de positionnement de 1,5 µm, une répétabilité de 200 µm et des déplacements incrémentaux minimaux cohérents jusqu'à 20 nm. Les Plateaux Linéaires Motorisés Ultra-Haute Précision de Zaber™ sont entraînées par des moteurs linéaires sans fer et sans cogging qui permettent des vitesses allant jusqu'à 800 mm/s avec une vitesse minimale et une résolution de vitesse de 0,61 mm/s. Ces plateaux sont dotés de trous taraudés métriques pour le montage et d'un bouton indexé et d'un interrupteur à poussoir pour la commande manuelle en cas de besoin.

Remarque : Une alimentation universelle 48 VDC, des câbles de données pour la connexion en guirlande et des câbles d'interface d'ordinateur (USB ou RS-232) sont vendus séparément comme accessoires.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer