Produit ajouté au panier

Entrainement Micrométrique, Course de 25 mm, Graduation de 0,01 mm, S-Face

Drive Mechanisms

×
Stock #33-731 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€84,70
Qté 1+
€84,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Mécanisme:
Metric Micrometer
Type:
Metric
Course (mm):
25
Graduations (mm):
0.01
Fabricant:
Mitutoyo
Remarque:
w/ Ratchet
Diamètre des Tiges (mm):
10
Tige/Axe:
Plain/Spherical
Stem Length (mm):
15
Spindle Diameter (mm):
6.35
Min. Spindle Length (mm):
27
Max. Diameter (mm):
18
Overall Length (mm):
109

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Ces mécanismes ajoutent une polyvalence à notre sélection de platines à roulement à billes. Quatre options sont disponibles: micromètre (Impérial ou Métrique), vis fine, numérique, et différentiel.

Veuillez s'il vous plaît vérifier les descriptions de chaque produit pour visionner la compatibilité des platines avec chacun des mécanismes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer