Produit ajouté au panier

Lame Séparatrice Polarisante à Large Bande, 25 mm carré

×
Stock #48-545 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€244,00
Qté 1-10
€244,00
Qté 11+
€184,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Dilatation Thermique:
31.7 x 10-7/°C
Tolérance de l’Axe de Transmission (°):
±1

Product Details

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile CA (mm):
21.0 x 21.0
Longueur (mm):
25.00
Dimensions (mm):
25.0 x 25.0
Épaisseur (mm):
0.70
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.07
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.2
Construction:
Wire Grid
Largeur (mm):
25.00

Optical Properties

Angle d'Incidence (°):
45 ±15
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
80-50
Spécification du Traitement:
Surface 2: Rabs <2.0% @ 420 - 670nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
420 - 700

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
-40 to +200

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Technologie à grille métallique
  • Réfléchissent la lumière polarisée S et transmettent la lumière polarisée P
  • Adaptés à des environnements de température élevée

Les Lames Séparatrices Polarisantes à Large Bande sont constituées d'une fine couche de MicroWires en alluminium appliquée sur une plaque en verre. Ces séparateurs sont une alternative aux polariseurs à grille holographiques ou rainurés. Ces séparateurs apportent un contraste et une uniformité d'image exceptionnels et sont excellents pour les applications nécessitant de larges ouvertures angulaires et une haute transmission.  Les Lames Séparatrices Polarisantes à Large Bande réfléchissent la lumière polarisée en S et transmettent la lumière polarisée en P. Les séparateurs de faisceau sont proposés en 12,5 x 12,5 mm ou 25 x 25 mm.  

Remarque : Les MicroWires sont très fragiles et sont à manier avec précaution.
Si la température de fonctionnement dépasse 100°C, retirer les MicroWires du faisceau d'entrée pour une performance optimale. Mais à des températures inférieures à 100°C, les MicroWires peuvent être orientés vers le faisceau d'entrée.

If the operating temperature will exceed 100°C, turn the MicroWires surface away from the input beam for optimum performance. At temperatures below 100°C, the MicroWires can be oriented towards the input beam.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer