Produit ajouté au panier

25 x 25mm, Monture Optique Rectangulaire Métrique

×
Stock #54-994 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€101,00
Qté 1-9
€101,00
Qté 10+
€90,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Épaisseur au Bord des Optiques Compatibles (mm):
8.5 (Max.)

Product Details

Type:
Fixed
Type d'Optique:
Square or Rectangular

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel Post

Threading & Mounting

Taille des optiques compatibles (mm):
5.0 - 25.0
Compatible Post:
M6 x 1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Montures Optiques Rectangulaires Métriques ont une conception de type barre avec des surfaces de montage non marquantes, ce qui les rend idéales pour les optiques rectangulaires telles que les filtres et les miroirs, ainsi que les lentilles cylindriques. Les montures sont disponibles en 25 ou 60 mm carrés pour les optiques rectangulaires ou carrées. Elles sont compatibles avec un filetage de monture M6 x 1,0. Les Montures Optiques Rectangulaires Métriques sont construites en aluminium anodisé noir avec une tige en acier inoxydable. Des tiges et supports de tiges sont nécessaires pour utiliser ces montures sur une table optique. 

Informations Techniques

 
A B C D E F G H Stock No.
30 25 40 48 12 10 1.0 8.5 #54-994
60 60 85 95 14 15 1.5 12 #54-995
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer