Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25 mm Prisme Pechan

TECHSPEC® Pechan Prism

×
Stock #36-039 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€515,00
Qté 1-5
€515,00
Qté 6+
€412,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Ray Deviation Tolerance (arcmin):
±10

Product Details

Type:
Schmidt-Pechan Prism

Physical & Mechanical Properties

Hauteur (mm):
50.45
Épaisseur (mm):
32.04
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.1
Largeur (mm):
29.00

Optical Properties

Traitement:
VIS 0° & Aluminized
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Orientation de l'Image:
Right-Handed
Spécification du Traitement:
Entrance/Exit Faces: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Roof: Ravg >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
Déviation du Faisceau (°):
0
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.00
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Fournissent une rotation de 180° de l'image en ligne
  • Conception compacte pour une intégration OEM
  • Espace d’air pour une performance optimale

Les Prismes Schmidt-Pechan TECHSPEC® tirent profit de l’expertise de fabrication d’Edmund Optics, et résultent en un prisme d’instrumentation de précision permettant de tourner une image de 180°. La rotation de l’image est utilisée dans de nombreuses applications d’affichage direct et remplace un prisme de relais ou un système de lentille pour obtenir un train optique plus compact. Toute la clarté du système est obtenue en ajoutant à la fois un traitement anti-reflet et un traitement métallique à chaque prisme. Les Prismes Schmidt-Pechan TECHSPEC® propose une tolérance angulaire de 5 arcsecond pour maintenir la résolution de l'image.

#36-039
#36-039
Schmidt-Pechan Prism Ray Path
Schmidt-Pechan Prism Ray Path
Schmidt-Pechan Prism Tunnel Diagram
Schmidt-Pechan Prism Tunnel Diagram
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer