Produit ajouté au panier

Objectif à Distance Focale Fixe de Mégapixels, 25 mm

MegaPixel Fixed Focal Length Lenses

×
Stock #56-789 3-4 jours
×
Produits similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€306,00
Qté 1+
€306,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
77.00

Product Details

Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
36.00
Diamètre Max. (mm):
33.50
Poids (g):
71.00
Max. Protrusion Derrière (mm):
1.10

Optical Properties

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
14.60°
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Distance Focale FL (mm):
25.00
Distance de Travail (mm):
300 - ∞
Ouverture (f/#):
f/1.4 - f/16
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Taille maximale du capteur:
2/3"

Threading & Mounting

Filetage Filtre:
M30.5 x 0.50
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 2/3"
  • Idéaux pour la vision industrielle à un prix économique
  • Distances focales de 5 mm à 75 mm

Nos Objectifs Mégapixels à Distance Focale Fixe sont conçus pour l'imagérie a´haute résolution. Ces objectifs sont idéaux pour des applications de vision industrielle soumises aux contraintes d’espace exigeantes. Les objectifs complémentent la résolution de nombreuses caméras MégaPixels aux formats ½” ou 2/3". Une faible distorsion et une haute résolution permettent ces objectifs à prix économique de produire un contraste élevé par rapport aux standard CCTV et objectifs compacts. Les Objectifs MegaPixel à Distance Focale Fixe sont disponibles pour des longueurs focales allant de 5 à 75 mm. Les vis de verrouillage de la focalisation et de l’iris manuels permettent d'utiliser ces objectifs dans des environnements à fortes vibrations. Les applications typiques comprennent l'automatisation industrielle, l’inspection et le travail macro.

Remarque : Pour l'objectif #64-869 de 75 mm FL, retirez la vis de blocage de la mise au point pour focaliser au-delà de 1,2 m.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer