Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Asphérique Haute Précision Traitée SWIR+, 25 mm dia x 50 mm FL

TECHSPEC® High Precision Aspheric Lenses

×
Stock #22-900 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€730,00
Qté 1-5
€730,00
Qté 6+
€584,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.025
Distance Focale EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA:
0.25
Distance Focale Arrière BFL (mm):
45.23
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Longueur d'onde de conception asphérique:
587.6
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
λ/40
Traitement:
SWIR+ (900-1700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <0.5% @ 900 - 1700nm @ ±30° AOI
Rabs <1.5% @ 900 - 1700nm @ ±30° AOI
Centrage (arcmin):
<3
Qualité de Surface:
40-20
Ouverture Utile CA (mm):
22.50
Épaisseur au Bord ET (mm):
4.14
Épaisseur Centrale CT (mm):
7.24
f/#:
2
Biseau:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano
Type:
Aspheric Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
900 - 1700
Conjugate Distance:
Infinite
Remarque:
3D Surface Profile not included with coated lenses
Puissance (Dioptres):
20.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Surface asphérique de haute précision
  • Profil de surface 3D fourni avec chaque lentille non traitée
  • Disponibles sans traitement et avec un traitement en V d’une réflectance <0,25%

Les Lentilles Asphériques Haute Précision TECHSPEC® garantissent une erreur de forme asphérique meilleure que λ/40. Ces asphères sont fabriquées par la finition magnétorhéologique de précision (MRF) et offrent des ouvertures numériques élevées avec des diamètres allant de 15 à 50 mm et sont idéales pour une variété d'applications d'imagerie et de faible niveau de lumière. Chaque Lentille Asphérique Haute Précision TECHSPEC est mesurée individuellement. Un profile 3D est inclus avec toutes les lentilles non traitées. Pour les lentilles asphériques limitées par diffraction conçues pour des longueurs d'onde laser Nd:YAG spécifiques, voir nos Lentilles Asphériques Haute Précision de Qualité Laser TECHSPEC®.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer