Produit ajouté au panier

Miroir Concave Hors Axe, Or Protégé, 25 mm dia. x 50 mm FL

×
Stock #43-836 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€60,50
Qté 1-49
€60,50
Qté 50+
€51,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Spherical Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
25.00 ±0.50
Ouverture Utile (%):
90
Épaisseur au Bord ET (mm):
3.0
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.5

Optical Properties

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Tolérance Distance Focale (%):
±2
Qualité de Surface:
80-50
Distance Focale EFL (mm):
50.00
Radius of Curvature (mm):
100.00
Ouverture (f/#):
f/2
Traitement:
Protected Gold (700-10000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Type de Traitement:
Metal
Rayon R1 (mm):
100.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 10000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Excellents pour focaliser la lumière
  • Traitements or et aluminium disponibles
  • Disponibles en tailles de 9 à 50 mm

Les Miroirs Sphériques Concaves sont idéaux pour collecter et focaliser la lumière dans une large gamme d'applications. Ces miroirs sont disponibles avec des traitements métalliques protégés couvrant les spectres UV, VIS et IR. Une couche protectrice augmente la durabilité du traitement et prévient la corrosion. Les Miroirs Sphériques Concaves sont disponibles dans des diamètres allant de 9 à 50 mm pour faciliter l'intégration dans des systèmes. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer