Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm Dia. x 50mm EFL, 1064nm V-Coat, Sapphire Aspheric Lens

Sapphire Aspheric Lenses

Sapphire Aspheric Lenses

×
Stock #27-222 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.120,00
Qté 1-5
€3.120,00
Qté 6+
€2.655,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Ouverture Utile du Traitement:
22.5

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
25.00 +0/-0.1
Centrage (arcmin):
3
Ouverture Utile CA (mm):
22.5
Épaisseur Centrale CT (mm):
4.10 ±0.10
Biseau:
0.5 x 45°
Rugosité de Surface (Angstroms):
40
Rapport de Poisson:
0.27
Module d'Élasticité de Young (GPa):
435

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
50.00
Ouverture Numérique NA:
0.25
Distance Focale Arrière BFL (mm):
47.66
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Traitement:
1064nm V-Coat
Spécification du Traitement:
Rabs< 0.25% @ 1064nm @ 0° AOI
Qualité de Surface:
40 - 20
f/#:
2
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
0.5λ
Power (P-V) @ 632.8nm:

Material Properties

Densité (g/cm3):
3.97

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Substrats durables en saphir idéaux pour l’usinage des matériaux et la fabrication de pointe
  • Versions non traitées et à traitement raie laser en V 1064 mm disponibles
  • Performance limitée par la diffraction à 1064 nm

Les Lentilles Asphériques en Saphir sont conçues pour des performances de précision dans des applications de haute puissance. Utilisant des substrats de saphir durables, ces lentilles réduisent les effets de la contamination sur les performances du laser et présentent une meilleure conductivité thermique, un décalage focal induit par la chaleur plus faible et un temps de montée du décalage focal induit plus rapide que la silice fondue. Conçues dans la perspective de l’usinage des matériaux et de la fabrication avancée, leurs surfaces asphériques offrent des performances limitées par la diffraction à 1064 nm. Les Lentilles Asphériques en Saphir sont disponibles sans traitement, avec un traitement laser standard ou avec des traitements personnalisés disponibles sur demande.

Remarque : Il convient d'être prudent lors de l'utilisation de Lentilles Asphériques en Saphir dans des applications laser ultrarapides, car le saphir peut provoquer des effets non linéaires.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer