Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Ménisque en Germanium Traitée 8-12μm, 25 mm de dia. x 35 mm FL

×
Stock #87-969 Fin de Série Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€780,00
Qté 1+
€780,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Meniscus Lens

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.50
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.10
Centrage (arcmin):
<3
Ouverture Utile (%):
90.00
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.6

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
35.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
f/#:
1.4
Ouverture Numérique NA:
0.36
Traitement:
BBAR (8000-12000nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
8000 - 12000
Distance Focale Arrière BFL (mm):
33.29
Spécification du Traitement:
Ravg <3.0% @ 8 - 12μm
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (μm):
10.6
Rayon R1 (mm):
38.43
Rayon R2 (mm):
57.61
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
8 - 12

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Gamme de longueurs d’onde de 2 à 16 μm
  • Conception robuste pour des applications exigeantes
  • Correction sphérique améliorée
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.

Les Lentilles Ménisques en Germanium TECHSPEC sont conçues pour des applications infrarouges exigeantes dont l'imagerie ou la surveillance infrarouge, la télédétection, ou la spectroscopie infrarouge. Les Lentilles Ménisques en Germanium TECHSPEC offrent une meilleure correction sphérique et des plus petites tailles de spots que les Lentilles PCX en Germanium TECHSPEC de distances focales comparables. Les lentilles ménisques sont proposées non traitées ou traitées anti-reflet pour augmenter leur performance dans la plage de longueurs d'onde du traitement désigné.

Informations Techniques

AR COATED GERMANIUM

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-5000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm