Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm Dia. x 20mm EFL, Non Traité, Lentille Acylindrique

TECHSPEC Acylinder Lenses

×
Stock #86-032 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€860,00
Qté 1-5
€860,00
Qté 6+
€685,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Précision de Surface, RMS (μm):
1.0

Product Details

Type:
Acylinder Lens

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Épaisseur Centrale CT (mm):
9.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.1
Ouverture Utile (%):
90.00
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.6

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
20.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
0.8
Ouverture Numérique NA:
0.63
Traitement:
Uncoated
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
380 - 2500
Distance Focale Arrière BFL (mm):
14.6
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Qualité de Surface:
60-40

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception Limitée par la Diffraction
  • Idéales pour Créer des Profils de Ligne Fins à partir de Sources de Lumière Monochromatiques
  • Focalisation de la Lumière dans une Seule Dimension

Les Lentilles Acylindriques TECHSPEC® sont similaires aux lentilles asphériques car elles proposent une performance de focalisation à diffraction limitée en une seule dimension. En réduisant l’aberration sphérique le long de l’axe de focalisation, les Lentilles Acylindriques TECHSPEC® sont parfaitement adaptées à la création de profils de ligne fins. Comparativement aux lentilles cylindriques standards, les Lentilles Acylindriques TECHSPEC® réduisent également considérablement la taille de spot des sources de lumière monochromatiques pour fournir des lignes distinctes et fines.