La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu´à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n´est pas nécessaire.
3-4 jours
×
Quantity Selector-Use the plus and minus buttons to adjust the quantity.+
Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Distance Focale EFL (mm):
100.00
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Les Lentilles Achromatiques Traitées MgF2 Montées TECHSPEC® se basent sur nos Lentilles Achromatiques Traitées MgF2 TECHSPEC et sont prémontées dans des logements de monture C pour simplifier leur intégration dans les systèmes optiques. Conçues pour le spectre visible, ces lentilles sont revêtues d'une couche unique antireflet MgF2 pour augmenter la transmission de la lumière. Chaque logement de monture C est gravé au laser avec le numéro de série et la distance focale pour une identification facile. Les Lentilles Achromatiques Traitées MgF2 Montées TECHSPEC sont idéales pour les systèmes optiques à monture C qui nécessitent l'élimination des aberrations sphériques et chromatiques sur l'axe.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.