Les Miroirs à Pied Diélectriques à Large Bande TECHSPEC® offrent une faible contrainte de montage et une excellente réflectance sur des miroirs à traitement diélectrique à large bande de haute performance. Ces miroirs sont conçus pour être montés sur les Montures Optiques Circulaires Cinématiques TECHSPEC® et les Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series. Leur contact avec la monture cinématique se fait uniquement par l'intermédiaire du pied, ce qui réduit les contraintes imposées à la surface optique du miroir. Grâce à cette réduction des contraintes et à leur construction monolithique en silice fondue, ces miroirs offrent une excellente stabilité thermique et une meilleure planéité de surface par rapport aux miroirs plats λ/10 montés de façon traditionnelle. Avec une réflectivité supérieure à 99% et une qualité de surface de 20-10, ces miroirs à pied diélectriques sont nettement plus performants que les miroirs à traitement métallique et augmentent les performances du système en minimisant la perte d’énergie et la dispersion. Les Miroirs à Pied Diélectriques à Large Bande TECHSPEC® sont disponibles pour de larges gammes de longueurs d'onde, peuvent être facilement montés et intégrés dans des systèmes optiques, et sont idéaux pour les applications de modification de la trajectoire de faisceaux à haute puissance, de l'UV au proche infrarouge.
Remarque : Contactez-nous pour toute option personnalisée.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.