Produit ajouté au panier

Miroir Schwarz sans Transmission λ/10, 25 mm de dia.

Schwarz Mirrors

Schwarz Mirrors

×
Stock #18-691 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€162,48 €324,95
Qté 1+
€162,48 €324,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.20
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Engineered Fused Silica
Surface Arrière:
Commercial Polish
Qualité de Surface:
20-10
Spécification du Traitement:
Ravg >98% @ 400 - 750nm (0 - 45°)
Ravg >99% @ 400 - 750nm (0°)
Traitement:
Dielectric Mirror (400-750)
Type de Traitement:
Dielectric
Angle d'Incidence (°):
0-45
Biseau:
Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%):
90
Bords:
Ground
Parallélisme (arcsec):
30
Épaisseur (mm):
6.35 ±0.10
Type:
Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.40 - 0.75
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 750
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5J/cm2, 20ns , 20Hz @ 532nm

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Substrat de silice fondue spécialement conçu à haut pouvoir d'absorption
  • Densité optique > 7,0 dans le spectre visible
  • >98% de réflectivité dans le visible sans transmission résiduelle
  • Seuil de dommage >0,5 J/cm2, 20 ns, 20 Hz @ 532 nm
  • Conçus pour tous les états de polarisation de 0 à 45° AOI

Les Miroirs Schwarz sans Transmission sont conçus pour éliminer les transmissions indésirables des applications nécessitant des miroirs hautement réfléchissants. Le substrat spécialisé en silice fondue se caractérise par une absorption élevée de la lumière visible, empêchant l'éclairage non réfléchi de sortir du miroir. Les substrats sont considérés comme des filtres à densité neutre avec une densité optique >7,0, atténuant la lumière de forte puissance sans subir de dommages. En réduisant de manière significative l'intensité de la lumière transmise et diffusée, la configuration et la conception du système sont simplifiées, car les décharges de faisceau, les blocs de faisceau et les écrans de protection laser peuvent ne plus être nécessaires. Les Miroirs Schwarz sans Transmission conservent les mêmes avantages mécaniques et thermiques que les miroirs en silice fondue standard et ont été traités pour offrir une réflectivité >98% de 400 à 750 nm. Ces miroirs peuvent donc remplacer la silice fondue standard dans les applications qui nécessitent un contrôle de la diffusion et de la diaphonie.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer