Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir à Pied Diélectrique λ/10 à Large Bande NIR, 25 mm de dia.

×
Stock #16-736 Fin de Série Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€79,00 €158,00
Qté 1-5
€79,00 €158,00
Qté 6+
€63,25 €126,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Arrière:
Commercial Polish
Qualité de Surface:
20-10
Spécification du Traitement:
Ravg ≥98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°, All Polarizations)
Ravg ≥99% @ 750 - 110nm (0 - 45°, S-Polarization)
Traitement:
Dielectric Mirror (750-1100nm)
Type de Traitement:
Dielectric
Ouverture Utile (%):
90.00
Bords:
Ground, protective bevel as needed
Épaisseur (mm):
13.00 ±0.20
Type:
Stemmed Mirror
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
750 - 1100
Monture Cinématique Compatible:
Diamètre des Tiges (mm):
12.50 +0.00/-0.10
Stem Length (mm):
6.50 ±0.20
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1J/cm2, 20ns, 20Hz @ 1064nm

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Miroirs à Pied Diélectriques à Large Bande TECHSPEC® offrent une faible contrainte de montage et une excellente réflectance sur des miroirs à traitement diélectrique à large bande de haute performance. Ces miroirs sont conçus pour être montés sur les Montures Optiques Circulaires Cinématiques TECHSPEC® et les Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series. Leur contact avec la monture cinématique se fait uniquement par l'intermédiaire du pied, ce qui réduit les contraintes imposées à la surface optique du miroir. Grâce à cette réduction des contraintes et à leur construction monolithique en silice fondue, ces miroirs offrent une excellente stabilité thermique et une meilleure planéité de surface par rapport aux miroirs plats λ/10 montés de façon traditionnelle. Avec une réflectivité supérieure à 99% et une qualité de surface de 20-10, ces miroirs à pied diélectriques sont nettement plus performants que les miroirs à traitement métallique et augmentent les performances du système en minimisant la perte d’énergie et la dispersion. Les Miroirs à Pied Diélectriques à Large Bande TECHSPEC® sont disponibles pour de larges gammes de longueurs d'onde, peuvent être facilement montés et intégrés dans des systèmes optiques, et sont idéaux pour les applications de modification de la trajectoire de faisceaux à haute puissance, de l'UV au proche infrarouge.

Remarque : Contactez-nous pour toute option personnalisée.

A comparison of the aberrations introduced to a λ/10 Stemmed Mirror and a λ/10 First Surface Mirror when mounted in a kinematic mount. As shown, a Stemmed Mirror stays within λ/10 specification up to 12 inoz of torque (“hand-tight”) while a First Surface Mirror becomes out of specification with a surface flatness of λ/5.
A comparison of the aberrations introduced to a λ/10 Stemmed Mirror and a λ/10 First Surface Mirror when mounted in a kinematic mount. As shown, a Stemmed Mirror stays within λ/10 specification up to 12 inoz of torque (“hand-tight”) while a First Surface Mirror becomes out of specification with a surface flatness of λ/5.
Stemmed Mirrors are mounted to kinematic mounts by a stem on
their back surface, resulting in no contact with the edges of the
mirror surface.
Stemmed Mirrors are mounted to kinematic mounts by a stem on their back surface, resulting in no contact with the edges of the mirror surface.
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer