Produit ajouté au panier

25mm Dia., 785nm Laser Line Longpass Filter

Laser Line Longpass Filters

×
Stock #47-508 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€768,00
Qté 1+
€768,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Pente (nm):
3.90
Largeur de Transition (nm):
<7.8
Dépendence Température (ppm/°C):
<5
Longueur d'Onde "blue-shift" pour Augmentation l'Angle de 0 à 8°:
-0.3% of Laser Wavelength
Long. d'Onde du Blocage Laser (nm):
785

Product Details

Type:
Longpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Ouverture Utile CA (mm):
22
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Ouverture Utile (%):
88

Optical Properties

Angle d'Incidence (°):
0 ±2
Largeur de Bande (nm):
>900
Gamme de Blocage OD 6 (nm):
638 - 785
Densité Optique OD:
≥6.0
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
785
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Hard Coated
Qualité de Surface:
60-40
Transmission (%):
93.00
Bande de Transmission (nm):
795.2 - 1770.7
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 266nm, 10ns, 10Hz
1 J/cm2 @ 532nm, 10ns, 10Hz

Threading & Mounting

Épaisseur de Monture (mm):
3.5

Environmental & Durability Factors

Durabilité:
Environmental: MIL-STD-810F, Physical: MIL-C-48497A

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéaux pour la Spectroscopie Raman, Microscopie Confocale, et Instrumentation Biotech
  • Performance Hors du Commun et Durée de Vie
  • Haute Transmission pour Détecter de Faibles Signaux
  • Blocage Profond pour une Rejection Laser Maximale

Nos filtres passe-haut offrent une performance non-précédente dans des applications de filtres passe-haut. Mesurés à partir d’une densité optique de 6.0 à une transmision de 50% rend possible de mesurer les déplacements de Raman les plus petits possibles, les rendant une alternative supérieure aux filtres notch holographiques pour des mesures de dispersion Stokes Raman. Comparé aux filtres notch, ceux-ci offrent une meilleure transmission, blocage plus élevé de raie-laser et permettent de mesurer des signaux Raman extrêmement proches de la raie laser. Les largeurs de bandes conséquentes et la transmission exceptionnelle permettent ces filtres d’être utilisés dans des applications d’imagerie même très demandées.

De nombreux paramètres uniques augmentent la valeur totale des filtres RazorEdge. Premièrement, la source lumineuse laser rejetée est réfléchie, facilitant des issues lumineuses associées aux filtres notch holographiques. Eliminer le besoin de régulation lumineuse simplifie la conception du système, créant une instrumentation plus compacte et à prix réduit. Deuxièmement, avec des largeurs de transition garanties (mesurées à partir de la longueur d’onde laser à la longueur d’onde de transmission 50%) inférieures à 1%, l’angle de réglage n’est pas nécessaire, simplifiant grandement l’établissement du système et l’implémentation. Et finalement, le processus de traitement assure une durée de vie et durabilité sans égale, et garantit une dépendance de température ‘proche zéro’, assurant un faible coût, à long terme, un système opérationnel de gamme et de sensibilité maximale. Ces filtres ne sont ceendant pas prévus pour des applications passe-haut typiques, du fait que le blocage n'est pas contant dans la région des ondes courtes.

Cliquez ici pour des courbes de transmission

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer